25 TCM T3 CPPE CTL - Producto obsoleto

Producto 25 TCM T3 CPPE CTL ahora es un artículo obsoleto.

25 TCM T3  CPPE CTL
25 TCM T3 CPPE CTL

Eje, T-Case, 24.987 / 25.000 mm Diámetro, Pretaladrado, Clase MM (h6), Acero cromado, extremos sin chapar, 60 Rockwell C mín., 6000 mm Largo


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[G]M8 
Diámetro nominal, eje [d]25 mm
Diámetro real [d]24.987 / 25.000 mm 
Dim. [X]200 mm
Longitud6000 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial0.25 Ra µm 
ClaseClase MM (h6) 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0.1 mm/m 
MaterialAcero cromado, extremos sin chapar 
Material, ShaftAcero cromado, extremos sin chapar 
Option Predrilled (PD)Pretaladrado 
Profundidad de la carcasa0.9 mm
Redondez0.0020 mm
Unión cónica0.002 mm
Weight23.4 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?